TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

Merkmale
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 10V
  • Low Quiescent Current: 3.2µA at 80mA
  • Stable with any Capacitor > 0.47µF
  • Output Current: 80mA
  • Dropout Voltage: 415mV at 50mA Load
  • Adjustable Output Voltage (1.2V to 8.8V)
  • CurrentLimit
  • Specified Junction Temperature Range: -40°C to +125°C
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS714 Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V TPS715A Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS71401DRVEVM-426 TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 09.01.2009
Zertifikat TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos