TPS715AXXEVM-065

TPS715AXXEVM-065

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.5 V and 24 V. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS715A — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V TPS715A-NM — Low-Dropout-Linearregler mit niedrigem IQ, 24 V, 80 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS715AxxEVM 30.11.2004
Zertifikat TPS715AXXEVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos