TPS715EVM-074

TPS715EVM-074

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS715-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung der Funktion und der Leistung des Linearreglers TPS715

Diese EVM-Konfiguration umfasst einen 50-mA-Low-Dropout-Regler (LDO). Der Regler kann bis zu 50 mA liefern und weist einen großen Eingangsspannungsbereich (VIN) von bis zu 24 V (Transienten bis zu 30 V) auf. Für die Stabilität des TPS715 den Ausgang mit einem Kondensator mit mindestens 0,47 µF Kapazität und geringem äquivalenten Serienwiderstand (ESR) beschalten.

Merkmale
  • Großer VIN-Bereich bis zu 24 V (Transienten bis zu 30 V)
  • Geringer Massestrom: 3,2 µA (typ.)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS714 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V TPS715-Q1 — Low-Dropout(LDO)-Spannungsregler, extrem niedriger Ruhestrom, 50 mA, 24 V TPS715A — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator
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
Benutzerhandbuch TPS715EVM-074 Evaluation Module PDF | HTML 03.10.2022
Zertifikat TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos