TPS720105DRVEVM

TPS720105 LDO-Linearregler im DRV-Gehäuse – Evaluierungsmodul

TPS720105DRVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.

Merkmale
  • 350mA High-Performance LDO
  • Low Quiescent Current: 38uA
  • Excellent Load Transient Response: +/-15mV for ILOAD = 0mA to 350mA in 1us
  • Low Noise: 48uVRMS (10Hz to 100kHz)
  • 80dB VIN PSRR (10Hz to 10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR (10Hz to 10kHz)
  • Fast Start-Up Time: 140us
  • Built-In Soft-Start with Monotonic VOUT Rise and Startup Current Limited to 100mA + ILOAD
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Low Dropout: 110mV at ILOAD = 350mA
  • Stable with 2.2uF Output Capacitor
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS720 Spannungsregler mit niedrigem VIN (1,1 V), hohem PSRR, niedrigem IQ und niedrigem Dropout, 350 mA, m TPS720-Q1 350-mA-Low-Dropout-Spannungsregler, 1,1 V (Low VIN), für die Automobilindustrie, hoher PSRR-Wert, ni TPS7A11 Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem VIN (0,75 V), extrem niedrigem Ruhestrom, 500 mA mit Aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS720105DRVEVM — TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS720105DRVEVM TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS720xxDRVEVM Evaluation Module 29.04.2010
Zertifikat TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos