TPS72715YFFEVM-407

TPS72715 LDO-Linearregler im YFF-Gehäuse – Evaluierungsmodul

TPS72715YFFEVM-407

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS72715YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.

Merkmale
  • Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Ultra-low IQ: 7.9µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS727 Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, niedriger Ruhestrom mit Enable
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS72715YFFEVM-407 — TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS72715YFFEVM-407 TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS727xxYFF EVM Users Guide 24.02.2010
Zertifikat TPS72715YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos