TPS72718DSEEVM-406

TPS72718DSEEVM-406

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS72718DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

Merkmale
  • Innovative Auto-Low Power Mode
  • Ultra Low Iq: 7.9µA
  • High PSRR: 70dB @1k
  • Low Noise 33mVRMS (No Bypass Cap Required)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS727 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, niedriger Ruhestrom mit Enable
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS727xxDSE EVM Users Guide 21.08.2009
Zertifikat TPS72718DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos