TPS73401DRVEVM-527

TPS73401DRVEVM-527-Evaluierungsmodul

TPS73401DRVEVM-527

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

Merkmale
  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
Halbleiter
TPS734 Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS73401DRVEVM-527 TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) 28.02.2012
Zertifikat TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos