TPS73501EVM-276

TPS73501EVM-276

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

Merkmale
  • 500mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 46µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
  • Adjustable Outputs from 1.0V to 6.0V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp, VOUT > 2.2V)
  • Very Low Dropout: 500mV at 500mA
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung TPS735-Q1 — Rauscharmer Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, 500 mA, niedriger Ruhestrom,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS73525EVM-276 (Rev. A) 18.11.2008
Zertifikat TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos