TPS73601DRBEVM-518

TPS73601DRBEVM-518

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS73601DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73601 low-dropout (LDO) linear voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.

Merkmale
  • Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low Dropout Voltage: 75mV Typ
  • Excellent Load Transient Response—with or without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Provides Low Reverse Leakage Current
  • Low Noise: 30µVRMS Typ (10kHz to 100kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy (Line, Load, and Temperature)
  • Less Than 1µA Max IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current Limit Protection
  • Adjustable Outputs from 1.20V to 5.5V
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS736-Q1 — Hochpräziser Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 400 mA, mit Gegenstromschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 Evaluation Module
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
Zertifikat TPS73601DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 13.08.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos