TPS73701DRVEVM-529

TPS73701DRVEVM-529

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • Stable with 1.0µF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2V to 5.5V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 130mV typ at 1A
  • Excellent Load Transient Response
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault Protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS73701DRVEVM-529 — Evaluierungsmodul für TPS73701 Low-Dropout-Linearregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS73701DRVEVM-529 — Evaluierungsmodul für TPS73701 Low-Dropout-Linearregler
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
* EVM User's guide TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 20.02.2013
Zertifikat TPS73701DRVEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos