TPS74301EVM-118

TPS74301EVM-118

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the User’s Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

Merkmale
  • Supports input voltages as low as 0.9 V with external bias supply due to ultra-low dropout
  • Adjustable output (0.8 V to 3.6 V) up to 1.5 A
  • Track pin allows simultaneous or ratiometric startup
  • Stable with any or no output capacitor
  • 1% accuracy over line, load and temperature
  • Open drain power good (PG)
  • 5 mm x 5 mm x 1 mm QFN package
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74301 — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung 1,5 A, niedriger V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS74x01EVM-118 User's Guide 20.06.2006
Zertifikat TPS74301EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos