TPS746EVM-009

TPS746EVM-009

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS746EVM-009 wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des TPS746 zu evaluieren. Der TPS746 ist ein 1-A-Nieder-Vin-Spannungsregler mit niedrigem Dropout (Low Dropout, LDO) und Power Good.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 1 A benötigen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,5 V bis 6 V
  • Geringer Dropout: 190 mV (max.) bei 1 A.
  • Geringer Ruhestrom: 25 µA (typ.)
  • Hohe Genauigkeit: 1 % über Temperatur
  • Power Good
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS745 — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good, 500 mA, nie TPS745-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher TPS746 — Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good und Aktivier TPS746-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 1 A, niedriger Ruhestrom, hoher PSRR-W
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 14.03.2018
Zertifikat TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos