TPS74701EVM-177

TPS74701-Evaluierungsmodul

TPS74701EVM-177

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

Merkmale
  • Ultra-Low VIN and VOUT Range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS Range 2.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 50mV typ at 500mA, VBIAS = 5 V
  • Power Good (PG) Output Allows Supply Monitoring or Provides a Sequencing Signal for Other Supplies
  • Available in a Small 3mm x 3mm x 1mm SON-10 Package
  • 2% Accuracy Over Line/Load/Temperature
  • Programmable Soft-Start Provides Linear Voltage Startup
  • VBIAS Permits Low VIN Operation with Good Transient Response
  • Stable with Any Output Capacitor ≥ 2.2µF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74701 Einstellbarer Spannungsregler, 500 mA mit extrem niedrigem Dropout, niedriger VIN-Bereich (0,8), mit TPS74701-Q1 Einstellbarer Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit minimaler Dropout-Spannung, 500 A, n
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS74701EVM-177 — TPS74701 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS74701EVM-177 TPS74701 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 08.05.2023
Zertifikat TPS74701EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos