TPS74801EVM-177

TPS74801EVM-177

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS74801EVM-177 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS74801 Low-Dropout (LDO)-Linearreglers.

TPS74801 erfordert eine Vorspannung mit geringem Stromverbrauch (VBIAS) und eine Leistungseingangsspannung (VIN). Der Regler kann Ausgangsspannungen bis herunter zu 0,8 V liefern und verfügt über eine integrierte Überwachungsschaltung mit einem Open-Drain-Ausgang, der in einen Hochimpedanzzustand wechselt, wenn die Ausgangsspannung die Regelung erreicht [Power Good (PG)]. TPS74801 kann bis zu 1,5 A Gleichstrom liefern.

Merkmale
  • Extrem niedriger VIN und VOUT Bereich von 0,8 V bis 5,5 V
  • VBIAS Bereich von 2,7 V bis 5,5 V
  • Low-Dropout-Spannung von 60 mV typisch bei 1,5 A und 5-V VBIAS.
  • Der Power-Good-Ausgang (PG) ermöglicht die Versorgungsüberwachung oder liefert ein Sequenzierungssignal für andere Stromversorgungen
  • Genauigkeit von 2 % bei Leitung, Last und Temperatur
  • Programmierbarer Softstart ermöglicht einen  linearen Spannungsstart
  • VBIAS ermöglicht den Betrieb mit niedriger VIN und einem guten Einschwingverhalten
  • Stabil mit jedem Ausgangskondensator der größer oder gleich 2,2 µF ist
  • Erhältlich in einem kleinen 3 mm x 3 mm x 1 mm, 10-Pin SON-Gehäuse
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt TPS74801-Q1 — Einstellbarer LDO-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power TPS748A — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, 0,8 V, mit Power Good und Aktivierungseingan TPS748A-Q1 — Einstellbarer LDO-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, 0,8 V, rauscharm, mit Power Goo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 08.05.2023
Zertifikat TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos