TPS74901EVM-210

TPS74901EVM-210

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS74901EVM-210 erleichtert die Evaluierung des Low-Dropout-Linearregler-ICs TPS74901.

Diese Regler erfordern eine Vorspannung mit geringem Stromverbrauch, VBIAS, und eine Leistungseingangsspannung, VIN. Der Regler ist in der Lage, Ausgangsspannungen von bis zu 0,8 V und Ausgangsströme von bis zu 3 A zu liefern und verfügt über eine integrierte Überwachungsschaltung mit Open-Drain-Ausgang, der hochohmig wird, wenn die Ausgangsspannung die Regelung erreicht (Power Good oder PG).

Merkmale
  • Soft-Start-Pin bietet einen linearen Start mit einer durch einen externen Kondensator eingestellten Rampenzeit
  • 2% Genauigkeit über Leitung, Last und Temperatur
  • Unterstützt Eingangsspannungen bis zu 0,9 V mit externer Bias-Versorgung
  • Einstellbarer Ausgang (0,8 V bis 3,6 V)
  • Extrem niedrige Dropout-Spannung: 120 mV bei 3,0 A (typisch)
  • Stabil mit jedem Ausgangskondensator ≥2.2 µF
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • Open-Drain-Power-Good
  • Active-High-Aktivierung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74901 Einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Goo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS74901EVM-210 TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS74901EVM-210 (Rev. B) 24.07.2008
Zertifikat TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos