TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS75105DSKEVM-529 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS75105 low dropout, two-bank LED Driver. The TPS75105DSKEVM-529 drives 4 LEDs at a constant 5mA current per LED and is powered from a 2.7V to 5.5V source.

Merkmale
  • Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
  • Drives up to Four LEDs at 25mA Each in a Common Cathode Topology
  • 28mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
  • Brightness Control Using PWM Signals
  • Two 2-LED Banks with Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
  • No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
  • Default LED Current Eliminates External Components
  • Over-Current and Over-Temperature Protection
RGB-LED-Treiber
TPS75105 — Low-Dropout-LED-Treiber für zwei Banken mit PWM-Helligkeitsregelung mit 25mA/Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 24.08.2009
Zertifikat TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos