TPS75105EVM-174

TPS75105EVM-174

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS75105EVM-174 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75105 low-dropout linear regulator (LDO), two-bank LED driver withPWM dimming.

Merkmale

The TPS75100 contains four, current-regulated, LED driver outputs and operates from a2.7 V to 5.5 V input supply. The IC drives the anodes of two banks of two LEDs. Each bank is enabled independently and can be dimmed using a PWM signal to the EN pin. The LED current is programmed using a resistor from ISET to GND.

The EVM has jumpers for both EN input pins for easy evaluation. The LDO topology and the 9-ball chip scale package provide a small-footprint solution for battery-powered LEDdriver applications.

RGB-LED-Treiber
TPS75100 — Low-Dropout-LED-Treiber für zwei Banken mit PWM-Helligkeitsregelung mit 10mA/Kanal TPS75105 — Low-Dropout-LED-Treiber für zwei Banken mit PWM-Helligkeitsregelung mit 25mA/Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75105EVM 26.09.2006
Zertifikat TPS75105EVM-174 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos