TPS75525EVM

TPS75525EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Each EVM contains an SLVP190 test board with one TPS75525KTT 5-A, 2.5-V linear regulator and one TPS75733KTT 3-A, 3.3-V linear regulator, as well as supporting passive components. Although other configurations are possible through jumper selection, this EVM is configured to perform power-up sequencing, i.e., the 2.5-V regulator powers up before the 3.3-V regulator. This type of power-up sequencing is recommended when powering the 2.5-V core voltage and 3.3-V I/O voltage power supply rails in many DSP, microcontroller, and FPGA applications.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS755 — Spannungsregler, 5 A, extrem geringer Dropout, mit Power Good und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS75525EVM — TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS75525EVM — TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module 28.11.2001
Zertifikat TPS75525EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos