TPS76901EVM-127

TPS76901EVM-127

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

Merkmale

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG101 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, mit Aktivierung REG102 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Aktivierung REG113 — Low-Dropout-Spannungsregler, 400 mA, 10 V, mit Aktivierung TPS721 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA und Aktivierung TPS722 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 50 mA und Aktivierung TPS769 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS791 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, rauscharm, mit Aktivierung TPS792 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, hoher PSRR-Wert, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO, 5 V bis 1,8 V, 100 mA Ausgangsspannungsversorgung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO, 5 V bis 1,8 V, 100 mA Ausgangsspannungsversorgung
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
Zertifikat TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 11.02.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos