TPS76933EVM-127

TPS76933EVM-127

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS76933EVM-127 bietet Entwicklern ein einfaches Layout für die Verwendung und Evaluierung des TPS76933 SOT-23 LDO in einer Anwendung zur Regelung eines Ausgangs von 5 V bis 3,3 V. Eingangs- und Ausgangskondensatoren sind bereits in das EVM integriert.

Merkmale

Gleiche Größe und TO-220-Gehäuse Vereinfacht das Design der Stromversorgung für die Speisung der Kerne der stromsparenden digitalen Signalprozessoren (DSPs) TMS320C54x.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG101 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, mit Aktivierung REG102 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Aktivierung REG113 — Low-Dropout-Spannungsregler, 400 mA, 10 V, mit Aktivierung TPS721 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA und Aktivierung TPS722 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 50 mA und Aktivierung TPS769 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS791 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, rauscharm, mit Aktivierung TPS792 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, hoher PSRR-Wert, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply
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
Zertifikat TPS76933EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 11.02.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos