TPS780XXEVM-301

TPS780XXEVM-301

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.

Merkmale
  • 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
  • Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
  • 3% accuracy over load/line/temperature
  • Low Iq: 500 nA (typical)
  • Thermal shutdown and overcurrent
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS780 — 150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit pinwählbarer zweistufiger Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS780xxEVM-301 07.03.2008
Zertifikat TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos