TPS78227EVM-445

TPS78227EVM-445-Evaluierungsmodul

TPS78227EVM-445

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.

Merkmale
  • Low IQ: 1µA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS782 150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung und Betriebstemperatur von –40 bis +1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS78227EVM-445 TPS78227EVM-445 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS782xx EVM User's Guide 13.02.2009
Zertifikat TPS78227EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.