TPS785EVM-033

TPS785EVM-033

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS785-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des TPS785-Q1nbsp;zu evaluieren. Der TPS785-Q1nbsp;ist ein 1-A-Low-IQ-Low-Dropout-Regler (LDO).

Der TPS785EVM-033nbsp;ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 1nbsp;A erfordern.

Merkmale
  • Niedriger Eingangsspannungsbereich: 2 V bis 6 V
  • Genauigkeit von 2 % bei Last, Leitung und Temperatur
  • Geringer Ruhestrom (IQ)
  • Aktive Ausgangsentladung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS785-Q1 Hochgenauer, einstellbarer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 1 A für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS785EVM-033 TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.02.2021
Zertifikat TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.05.2021
Zertifikat TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos