TPS79328EVM

TPS79328EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device has been configured to provide 1.5-V output, and the TPS79328DBV provides a 2.8-V output. The board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCBs as a power module. The board has additional passive components that can be configured to test other SOT-23 packaged regulators with the same pin-out.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG101 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, mit Aktivierung REG102 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Aktivierung REG103 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 15 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion REG104 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung REG113 — Low-Dropout-Spannungsregler, 400 mA, 10 V, mit Aktivierung TPS721 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA und Aktivierung TPS722 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 50 mA und Aktivierung TPS791 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, rauscharm, mit Aktivierung TPS792 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, hoher PSRR-Wert, mit Aktivierung TPS793 — Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS79328EVM — TPS79328 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS79328EVM — TPS79328 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS79301EVM TPS79328EVM LDO Linear Regulator Evaluation Module (Rev. A) 03.06.2002
Zertifikat TPS79328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos