TPS79501DRBEVM

TPS79501DRBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS79501DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79501 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

Merkmale
  • 500-mA Low-Dropout Regulator with Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) Versions
  • High PSRR (50 dB at 10 kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 6-Pin SOT223 and 3 × 3 SON Packages
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS795 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS79501DRBEVM — Evaluation Module for TPS79501 Single Output LDO
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
* EVM User's guide TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 09.09.2016
Zertifikat TPS79501DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos