TPS79601DRBEVM

TPS79601DRBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS79601DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79601 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.

Merkmale
  • 1A Low-Dropout Regulator with Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) versions
  • High PSRR (53dB at 10kHz)
  • Fast Start-Up Time (50µs)
  • Stable with a 1µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 3 × 3 SON PowerPAD™, SOT223-6, and DDPAK-5 Packages
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS79601DRBEVM — Evaluation Module for TPS79601 Single Output LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS79601DRBEVM — Evaluation Module for TPS79601 Single Output LDO
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
* EVM User's guide TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 09.09.2016
Zertifikat TPS79601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos