TPS7A10EVM-004

TPS7A10EVM-004

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A10EVM-004-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A10 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen LDO-Spannungsregler mit 300 mA sowie niedriger Vin und niedriger Vout.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 300 mA benötigen.

Merkmale
  • Extrem niedriger Eingangsspannungsbereich: 0,7 V bis 3,3 V
  • WCSP-5-Gehäuse, 0,78 × 1,13 mm
  • Geringer Ruhestrom: 5 μA (typisch)
  • Hoher PSRR-Wert: 40 dB bei 1,5 MHz
  • Aktive Ausgangsentladung verfügbar
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A10 — Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem VIN (0,75 V), extrem niedrigem Ruhestrom, 300 mA mit Aktiv TPS7A11 — Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem VIN (0,75 V), extrem niedrigem Ruhestrom, 500 mA mit Aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA low-IQ ultra-low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01566 — Referenzdesign für energieeffiziente und rauscharme Stromversorgung mit geringem Stromverbrauch für
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA low-IQ ultra-low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01566 — Referenzdesign für energieeffiziente und rauscharme Stromversorgung mit geringem Stromverbrauch für
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
* EVM User's guide TPS7A10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23.02.2018
Zertifikat TPS7A10EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos