TPS7A1601EVM-046

TPS7A1601 Low-Dropout (LDO)-Linearregler-Evaluierungsmodul

TPS7A1601EVM-046

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Merkmale
  • Input voltage range from 6 V to 60 V
  • Input transient protection to 66 V
  • Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
  • 2% accuracy
  • Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
  • Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
  • CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
  • User-programmable delay function
  • Fixed current limit
  • Thermal shutdown protection
  • 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
  • Operating range from –40°C to +125°C
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS798-Q1 Low-Dropout-Automobil-Spannungsregler, 50 mA, batteriebetrieben (50 V), mit Gegenstromschutz TPS7A16 Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti TPS7A16-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, m TPS7A16A Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, 5-μA Ruhestrom, mit Power Good und Aktivierung TPS7A16A-Q1 100-mA-Low-Dropout-Spannungsregler für Fahrzeuganwendungen, Batteriebetrieb (60 V), extrem niedriger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A1601EVM-046 TPS7A1601 low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7A1601EVM-046 User's Guide 04.12.2011
Zertifikat TPS7A1601EVM-046 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos