TPS7A1901EVM-760

TPS7A1901EVM-760

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS7A1901EVM-760 wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, mit der Betrieb und Leistung des TPS7A19 evaluiert werden. Der TPS7A19 ist ein linearer Hochspannungsregler, 40 V, 450 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom und geringem Dropout.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen niedrigen Ruhestrom, einen großen Vin-Bereich und Spannungsregelung erfordern.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 40 V
  • Ausgang (Strom): 450 mA
  • Geringer Ruhestrom: 15uA
  • Power Good mit programmierbarer Verzögerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A19 Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 450 mA, 40 V, niedriger Ruhestrom, mit Power Good &
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40-V 450-mA low-IQ LDO linear regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A1901EVM-760 TPS7A19 40-V 450-mA low-IQ LDO linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A19 EVM User's Guide PDF | HTML 20.06.2016
Zertifikat TPS7A1901EVM-760 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos