TPS7A21EVM-059

TPS7A21EVM-059

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A21-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A21-Linearreglers für den Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung. Die EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Regler mit niedriger Abfallspannung für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Der Regler ist in der Lage, bis zu 500 mA an die Last mit niedriger VIN bis VOUT Abfallspannung zu liefern. Verwenden Sie für die Stabilität eine minimale Ausgangskapazität von 400 nF (oder mehr) bis zu einem Maximum von 200 µF.

Um die Messfähigkeiten des LDO-Reglers zu verbessern, ist eine Hochleistungs-Lastübergangsschaltung integriert.

Merkmale
  • Sehr geringer Ruhestrom (IQ) 6,5 µA
  • Eingangsspannungsbereich: 2 V bis 6 V
  • Hohes Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR): 95 dB bei 1 kHz
  • Niedriges Ausgangsspannungsrauschen: 7 μVRMS
  • Niedrige Abfallspannung (LDO): 171 mV (max.) bei 500 mA (3,3 V VOUT)
  • Pulldown für smarte Aktivierung (EN)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A21 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 500 mA, extrem niedriger Ruhestrom, hoher PSRR-Wert, rauscharm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A21EVM-059 — TPS7A21-Evaluierungsmodul für rauscharmen 500-mA-LDO-Regler mit extrem niedrigen Ruhestrom und hohem PSRR-Wert

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A21EVM-059 — TPS7A21-Evaluierungsmodul für rauscharmen 500-mA-LDO-Regler mit extrem niedrigen Ruhestrom und hohem PSRR-Wert
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
Benutzerhandbuch TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos