TPS7A26EVM-021

TPS7A26 – Low-Dropout-Spannungslinearregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, 18 V, mit extr

TPS7A26EVM-021

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A26-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Bausteins TPS7A26 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen 500-mA-Linearregler mit niedrigem Dropout (LDO).

TPS7A26EVM-021 ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die Strom für eine dynamische Last von bis zu 500 mA erfordern.

Merkmale
  • Unterstützt Ausgangsspannungen von 2,4 V bis 18 V
  • Unterstützt Ausgangsspannung von 1,24 V bis 17,7 V
  • Niedriger Ruhestrom (IQ): 2,5 µA (typ.)
  • Interner Sanftstart zur Begrenzung des Einschaltstroms
  • Power Good
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A25 Hochpräziser, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA, 18 V, extrem niedrigem IQ, Power TPS7A26 Hochpräziser, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA, 18 V, extrem niedrigem IQ, Power
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A26EVM-021 TPS7A26 500-mA 18-V ultra-low-IQ LDO linear voltage regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 07.12.2018
Zertifikat TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos