TPS7A39EVM-865

TPS7A39EVM-865

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7A39EVM-865 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A39 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen positiven/negativen LDO-Spannungsregler mit 150 mA.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 150 mA pro Kanal benötigen.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: ± 3 V bis ± 33V
  • Monotone Startverfolgung
  • Ausgangsspannungsrauschen: 15 µVRMS
  • Programmierbarer Softstart
  • Gepufferter Referenzausgang
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 Dual, 150mA, Wide-Vin, Positive and Negative LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 Dual, 150mA, Wide-Vin, Positive and Negative LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide 20.07.2017
Zertifikat TPS7A39EVM-865 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos