TPS7A4001EVM-709

TPS7A4001EVM-709

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.

Merkmale
  • Very High Maximum Input Voltage: 100V
  • Wide Input Voltage Range: 7V-100V
  • Maximum Output Current: 50mA
  • Stable with Ceramic Capacitors > 4.7uF
  • Dropout Voltage: 1.3V
  • Low Quiescent Current: 25uA
  • 6uA Quiescent Current at Shutdown
  • Built-in Current Limit & Thermal Shutdown
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS7A4001-EP — Verbessertes Produkt – 50-mA-Low-Dropout-Spannungsregler für 100 Eingangsspannung, 1 Ausgang TPS7A4101 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS7A4201 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 28 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide TPS7A4001EVM-709 04.03.2011
Zertifikat TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos