TPS7A43EVM-047

TPS7A43EVM-047

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A43EVM-047-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A43nbsp;Linearreglers. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen 50-mA-Hochspannungsregler mit niedrigem Ruhestrom (Q), zwei Ausgängen und geringem Dropout (LDO) für allgemeine Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 50 mA zwischen den beiden Ausgängen zu liefern und hat einen großen Eingangsspannungsbereich (IN) von bis zu 85 V.

Um die Stabilität des TPS7A43 zu gewährleisten, verwenden Sie einen 1-µF-Ausgangskondensator (COUT) oder größer und mindestens 3 x COUT für den mittleren Ausgang.

Merkmale
  • Extrem niedriger IQ: 9 µA
  • Großer Eingangsbereich: 4 V bis 85 V
  • Dualer Ausgang
  • Präzision ermöglichen
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A43 — Dual-Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 85 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Präzis TPS7A43-Q1 — Low-Dropout-Regler f. Fahrzeuge m. extr. geringer IQ, Power Good, Präzisionsaktivierung, 50 mA, 85 V TPS7A44 — Linearer LDO-Spannungsregler, 50 mA, 65 V, niedriger IQ, mit Power-Good und auswählbarer Mittelausga
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low-IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low-IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A43EVM-047 EVM User's Guide 23.10.2020
Zertifikat TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos