TPS7A4501EVM-CVAL

Evaluierungsmodul (EVM) für TPS7A4501-SP mit großem VIN-Bereich

TPS7A4501EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A4501 is a low-dropout (LDO) regulator optimized for fast transient respone.
It provides thermally enhanced small size solution capable of delivering 1.5A load current, and has low output noise for sensitive RF applicatons.

Merkmale
  • Low Drop out (LDO) regulator supporing 1.5A load current
  • Low Output Noise
  • Small size with thermally enhanced package
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A4501-SP Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A4501EVM-CVAL — Evaluierungsmodul (EVM) für TPS7A4501-SP mit großem VIN-Bereich

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A4501EVM-CVAL Evaluierungsmodul (EVM) für TPS7A4501-SP mit großem VIN-Bereich

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.
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
* EVM User's guide TPS7A4501SPEVM User’s Guide 17.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos