TPS7A4701EVM-094

TPS7A4701EVM-094

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1 A at LDO voltages. Connectors and test points are provided for convenience.

Merkmale
  • Input voltage range: 3 V to 36 V
  • Programmable from 1.4 V to 34 V; pin-strap output voltage from 1.4 V to 18 V
  • Low dropout: 600 mV at 1 A
  • 3.5 µVRMS (10 Hz, 100 KHz)
  • <25 nV/√Hz (10 Hz, 1 MHz)
  • Built-in fixed current limit and thermal shutdown
  • CMOS logic-level-compatible enable (EN) pin
  • Maximum output current of 1 A
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung TPS7A47-Q1 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout für die Automobilindustrie, 1 A, 36 V, hoher PSR TPS7A4701-EP — Verbessertes Produkt, HF-Spannungsregler mit geringem Dropout, 36 V, 1 A, 4 μVRMS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701-Evaluierungsmodul für HF-Low-Dropout-(LDO)Spannungsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701-Evaluierungsmodul für HF-Low-Dropout-(LDO)Spannungsregler
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
Zertifikat TPS7A4701EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 02.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos