TPS7A53EVM-031

TPS7A53EVM-031

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A53-Evaluierungsmodul (EVM) eignet sich für eine typische Konfiguration zur Evaluierung von Betrieb und Leistung des Bausteins TPS7A53. Dabei handelt es sich um einen hochgenauen 3-A-Spannungsregler mit niedrigem VIN, niedrigem VOUT und niedrigem Dropout (LDO).

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 3 A benötigen.

Merkmale
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,2 V
  • Geringer Dropout: 125 mV (max.) bei 3 A mit BIAS
  • Ausgangsspannungsrauschen: 4,4 µVRMS
  • Einstellbare Softstart-Einschaltsteuerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A53 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A53B — Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit niedr. VIN, Dropout und VREF (0,5 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy ultra-LDO voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy ultra-LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A53EVM-031 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2023
Zertifikat TPS7A53EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos