TPS7A53EVM-080

TPS7A53EVM-080

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A53EVM-080-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform für die Evaluierung der Funktion und Leistung des HF-Spannungsreglers TPS7A53A-Q1. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 3 A mit geringem Dropout zwischen Eingangsspannung (VIN) und Ausgangsspannung (VOUT) an die Last zu liefern.

Für gute Stabilität sollten Sie eine minimale Ausgangskapazität von 25 µF (oder mehr) verwenden. Um die Messfähigkeit des LDO-Reglers (Low-Dropout) zu verbessern, ist ein zusätzlicher Hochleistungs-Lasttransientenschaltkreis enthalten.

Merkmale
  • Ausgangsspannungsrauschen: 7 μVRMS
  • Genauigkeit von 1% (max.) in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Geringer Dropout: 225 mV-Ausgang bei 3 A
  • Einstellbare Softstart-Einschaltsteuerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A53A-Q1 — Rauscharmer Spannungsregler mit ultraniedriger Abfallspannung (LDO), 3 A, 5,6 µVRMS, niedrige VIN, h
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A53EVM-080 Evaluation Module PDF | HTML 03.11.2022
Zertifikat TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos