TPS7A57EVM-056

TPS7A57-Evaluierungsmodul für 5-A-LDO-Spannungsregler mit geringem VIN, geringem Rauschen und hoher

TPS7A57EVM-056

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A57-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A57-Linearreglers für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, hochgenauen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 5 A mit niedrigem VIN-bis-VOUT-Abfall an die Last zu liefern.

Verwenden Sie zur Stabilität einen Ausgangskondensator mit 22 µF (min.) bis zu 3 mF. Um die Messfähigkeiten des EVM zu verbessern, kann eine Hochleistungs-Lastübergangsschaltung integriert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,7 V bis 6 V
  • Wählbare Ausgangsspannungen: 0,5 V bis 5 V
  • VBIAS-Bereich: 3 V bis 11 V
  • Aktive Ausgangsentladung
  • Stromreferenz und Unity-Gain Low Dropout (LDO)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A56 Rauscharmer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger Eingangsspannung, hoher Genauigkeit, 6 A TPS7A57 Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy low dropout voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A57EVM-056 TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy low dropout voltage regulator
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
Benutzerhandbuch TPS7A57EVM-056 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.04.2022
Zertifikat TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos