TPS7A6050EVM

TPS7A6050EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS7A6050EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6050-Q1 Low-Dropout Linear Regulator. The device offers low power consumption, stable operation when using low-ESR ceramic output capacitors and a Power-On Reset with programmable delay. The Board supports footprints for both package variants, D2PAK and DPAK. Replacing the device allows evaluation of the 3.3V-output variant TPS7A6033, and using the DELAY-jumper as an input, also TPS7A6133 and TPS7A6150 can be evaluated.

Merkmale
  • 4 V to 40 V Operating Range, Withstands Transients up to 45 V
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 5-V Fixed Output Voltage
  • 300 mA Maximum Load Current
  • 25 uA Typical Quiescent Current
  • Low-ESR Ceramic Output Capacitor Stability
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced Power Package
    • 5-pin TO-263 (KTT /D2PAK)
    • 5-pin TO-252 (KVU /DPAK)

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Modules
  • Always ON Battery Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A60-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A6050QKTT EVM User's Guide 12.08.2010
Zertifikat TPS7A6050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos