TPS7A6350EVM

TPS7A6350EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS7A6350EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6350, 300-mA 40V.

Low-Dropout regulator with Iq 35-uA and integrated watchdog.

Merkmale
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 uA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2 uA when EN = Low
  • Fixed 5V Output Voltage
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Module
  • Always ON Battery Applications
  • Gateway Applications
  • Remote Keyless Entry Systems
  • Immobilizers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A6350EVM — TPS7A6350 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A6350EVM — TPS7A6350 evaluation module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7A63xxEVM User's Guide 14.06.2011
Zertifikat TPS7A6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 19.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos