TPS7A6650EVM

TPS7A6650 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-LDO-Regler mit extrem niedrigem IQ und 150 mA für den

TPS7A6650EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
  • Output current of 150 mA
  • Low quiescent current (IQ):
    • Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
    • 12 µA typical at light loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  • 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
  • Low input voltage tracking
  • Integrated fault protection
    • Thermal shutdown
    • Short circuit protection
  • Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A66-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A6650EVM — TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A6650EVM TPS7A6650 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide 23.05.2013
Zertifikat TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos