TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A69-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 automotive 150-mA high-voltage ultra-low-IQ 12-µA LDO regulator evaluation module
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
Zertifikat TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 11.01.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos