TPS7A7001EVM-065

TPS7A7001EVM-065

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 2A, input and output capacitors for stable operation and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • Input voltage as low as 1.425V
  • 240mV dropout @ 2A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable pin
  • 1uA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A7001 — Einstellbarer Spannungsregler, 2 A, mit extrem niedriger Dropout-Spannung sowie Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very-Low-Input Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 19.02.2013
Zertifikat TPS7A7001EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch User's Guide TPS7A7001EVM-065 05.10.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos