TPS7A7002EVM-065

TPS7A7002EVM-065

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.

Merkmale
  • Input Voltage as low as 1.425V
  • 250mV dropout @ 3A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable Pin
  • 1µA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A7002 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung, niedrige VIN (1,4 V), 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 19.02.2013
Zertifikat TPS7A7002EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos