TPS7A74EVM-068

TPS7A74EVM-068

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A74-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A74-Linearreglers für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 1,5 A mit niedrigem VIN-bis-VOUT-Abfall an die Last zu liefern.

Für eine gute Stabilität verwenden Sie eine minimale Ausgangskapazität von 4,7 µF (oder mehr). Um die Messfähigkeit des LDO-Reglers (Low-Dropout) zu verbessern, ist ein zusätzlicher Hochleistungs-Lasttransientenschaltkreis enthalten.

Merkmale
  • VOUT-Bereich: 0,65 V bis 5,5 V
  • Niedrige Abfallspannung (LDO): 60 mV (typ.) bei 1,5 A, VBIAS = 5 V
  • Der Power-Good-Ausgang (PG) ermöglicht die Versorgungsüberwachung oder liefert ein Sequenzierungssignal für andere Stromversorgungen
  • Genauigkeit von 2 % in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Programmierbarer Softstart ermöglicht Anlauf mit linearer Spannung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A74 — LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit 1,5 A und programmierbarem Softstart
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start
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
Benutzerhandbuch TPS7A74EVM-068 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.04.2022
Zertifikat TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos