TPS7A78EVM-011

TPS7A78EVM-011

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A78EVM-011-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A78 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen intelligenten linearen AC/DC-Spannungsregler für 120 mA mit niedrigem Dropout (LDO).

Die TPS7A78EVM-011-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die Strom bis zu einer dynamischen Last von bis zu 100 mA benötigen.

Merkmale
  • Nicht isolierte Stromversorgungslösung für 90 VAC bis 360 VAC
  • Unterstützt Ausgangsspannung von 1,25 V bis 5 V
  • Weniger als 10 mW Standby-Stromverbrauch
  • Cap-drop-Kondensator ermöglicht 1/4 der Größe traditioneller Lösungen
  • Power Good
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A78 — Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A78EVM-011 — Evaluierungsmodul für intelligenten AC/DC-LDO-Linearspannungsregler TPS7A78 mit 120 mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A78EVM-011 — Evaluierungsmodul für intelligenten AC/DC-LDO-Linearspannungsregler TPS7A78 mit 120 mA
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
* EVM User's guide TPS7A78EVM-011 evaluation module user's guide 12.03.2019
Zertifikat TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos