TPS7A78EVM-041

TPS7A78EVM-041

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A78-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert den Betrieb und die Leistung der TPS7A78-AC/DC-Linearregler. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen linearen Regler mit geringer Standby-Leistung und variabler Ausgangsspannung für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 120 mA an die Last mit einem Eingang von 90 VAC bis 264 VAC abzugeben. Das EVM-Design ist ein Evaluierungssystem, das es dem Benutzer ermöglicht, ein breites Spektrum von Anwendungen zu evaluieren, und sollte nicht als Referenzdesign für optimierte Lösungen mit minimaler Größe verwendet werden.

Merkmale
  • Nicht isolierte Stromversorgungslösung für 90 VAC bis 264 VAC
  • Unterstützt Ausgangsspannung von 1,25 V bis 5 V
  • Cap-drop-Kondensator ermöglicht 1/4 der Größe traditioneller Lösungen
  • Power-Good-Signal
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A78 Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A78EVM-041 TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A78EVM-041 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.08.2023
Zertifikat TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos