TPS7A8001DRBEVM

TPS7A8001DRBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.

Merkmale
  • Stable with Ceramic Output Capacitor
  • Fast Start-Up Time (50μs)
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temp
  • Low Output Noise/Ultra High PSRR
  • 49mVRMS Output Noise, 100Hz to 100KHz
  • 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
  • Factory EEPROM programmable VOUT
  • 3 x 3mm SON-8 Package
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, 1A LDO Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 14.07.2010
Zertifikat TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos