TPS7A8101EVM-093

TPS7A8101EVM-093

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1 A, input and output capacitors for stable operation, a noise-reduction capacitor, and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • Input Voltage as low as 2.2V
  • 170mV dropout @ 1A
  • Adjustable output from 0.8V to 6.0V
  • Protections: Over current and Over temperature
  • Enable pin
  • Wide-Bandwidth High PSRR
  • Low-Noise 3mm x 3mm SON-8 DRB Package
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A8101 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A TPS7A8101-Q1 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR für den Automobilbereich, 1 A, mit Aktivier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS7A8101EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module 20.12.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos